|
|
|
LV429003
ComPact NSX100F Grundschalter 3P 100A für 36kA/415V AC
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2022
|
|
Ende des Standard-Services JUN 23, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact
|
Baureihe
|
ComPact NSX100 - 250
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSX100F
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Grundrahmen
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Leistungsschalterbezeichnung
|
Compact NSX100F
|
Number of poles
|
3P
|
[In] Bemessungsstrom
|
100 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
10 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
25 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
22 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
8 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V AC
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
11 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
4 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
85 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
12,5 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
50000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
20000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
30000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
50000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-2
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Schutzart (IP)
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,438 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
22,306 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
101,224 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|